MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme
3248030

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer