MBKKB 2,5-BE
-
Mini-gennemgangsklemme
1414103
Mini-gennemgangsklemme, Maksimal bredde for komponenter, der skal iloddes: 4 mm, til indbygning af valgfrie komponenter, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Takket være de forskellige varianter af etagediodeklemmer er det muligt at løse mange forskelligartede koblingsopgaver
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer