MT 1,5 BU - Mikroklemme
3003363

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mikroklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mærketværsnit på 1,5 mm²
Modulbredde på bare 4,2 mm
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede skruebroger i klemmemidten
Montagefod, der passer til bæreskinner NS 15