HS LC-D3,2SP-45 - Lysleder
1474355

Enkeltlysleder, passiv, ufleksibel, Linsehoved, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), længde: 45 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger