WML 7,5 (25X13)RL - Kabelmærkeetiket
1148837

Kabelmærkeetiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK S1.1, kabeldiameterområde: 4 ... 7,6 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 7,6 mm, Antal mærkeskilte: 5000, tekstfeltets højde: 12,7 mm, tekstfeltets bredde: 25,4 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Til anvendelser indendørs og udendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Hurtig og enkel håndtering
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler