LS-WMTB-V4A (D25) - Kabelmærkeskilte
0831520

Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, diameter: 25 mm, Antal mærkeskilte: 30, tekstfeltets højde: 9,1 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
Permanent mærkning, der er nem at vedligeholde og samtidig opfylder høje hygiejnekrav
God bestandighed over for korrosion, syrer og temperaturer
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 2,9 mm