Kabelindføringssystem og kabelforskruninger
HC-M-BS-M16 - Lukkeskrue
HC-M-BS-M16
-
Lukkeskrue
1646227
Blændprop, af metal, størrelse: M16
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Låseskrue
Tilslutningsdata
Tilspændingsmoment
3,5 Nm
Ex-data
Anvendelse i Ex-område
nej
Mål
Målskitse
Længde
8 mm
Længde tilslutningsgevind
5 mm
Længde uden tilslutningsgevind
3 mm
Diameter Tilslutningsgevind
16 mm
Diameter tilslutningsgevind
16 mm
Nøglebredde - udvendig kappemøtrik
18 mm
Sekskant bredde over hjørnerne
20 mm
Gevindtype tilslutningsside
M16 x 1,5
Gevindstigning
1,5 mm
Materialeangivelser
Materiale
Messing, forniklet
Materiale pakning O-ring
NBR
Materiale husoverflade
Ni
Materiale forskruning
Messing, forniklet
Kabel/ledning
Halogenfrihed
nej
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP68
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 80 °C
Varedata
Varenummer
1646227
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7DZX
Produktnøgle
AF7DZX
GTIN
4017918927981
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,4 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7 g
Toldtarifnummer
74153300
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
SCIP
f799b032-6e08-4e2a-986d-0061bc60a1f1
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,136 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Kabeltyller
Blændpropper
Lukkeskruer
Kabelforskruninger
Produkthjælp