Kabelindføringssystem og kabelforskruninger
HC-BS-PG36 - Lukkeskrue
HC-BS-PG36
-
Lukkeskrue
1674545
Lukkeskrue, tilslutningsgevind: Pg36, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Låseskrue
Pg-forskruning
Pg36
Mål
Målskitse
Længde
13 mm
Længde tilslutningsgevind
8 mm
Diameter
50 mm
Diameter
50 mm
Sekskant bredde over hjørnerne
Diameter (ingen diagonaler)
Gevindtype tilslutningsside
Pg36
Materialeangivelser
Farve
messingfarvet
Materiale
Messing, forniklet
Materiale pakning O-ring
NBR
Materiale husoverflade
Ni
Kabel/ledning
Halogenfrihed
nej
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP68
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 80 °C
Varedata
Varenummer
1674545
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7DZX
Produktnøgle
AF7DZX
GTIN
4017918135447
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
72,1 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
65,87 g
Toldtarifnummer
74198090
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
SCIP
7c2ea186-890c-44c2-ba72-8041b2de94ab
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,958 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Kabeltyller
Blændpropper
Lukkeskruer
Kabelforskruninger
Produkthjælp