PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Koblingsrelæ
2904664
Koblingsrelæ til SIL 3 Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkreds, modul til F&G-applikationer, testpulsfilter, stikbar skruetilslutning, bredde 17,5 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til SIL 3 efter IEC 61508
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning