AXL SE RS232 EF - Kommunikationsmodul
1507979

Forbereder til CRA’s krav

Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Seriel dataoverførsel, Kommunikationsmodul; Procesdatabredde: 64 byte, Gennemsigtighedsprotokol, Ende-ende-protokol, XON/XOFF-protokol, Modbus/RTU (klientunderstøttelse); grænseflade: RS-232: 1; Overførselshastighed: 100 bit/s ... 230400 bit/s; kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-udgave
Understøtter forskellige protokoller
Overførselshastighed kan indstilles op til 230400 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
Understøttelse af Modbus/RTU-klient og -server
Procesdatabredde: 64 byte
Gemt modultypeskilt