De selvlaminerende omviklingsetiketter i produktfamilien E-WML... er udviklet til automatiseret bearbejdning med THERMOMARK E.WRAP-applikatoren. Efter print- og påføringsprocessen sidder mærkeskiltene fast på en bestemt position på kablet og er beskyttet mod snavs og slid af det beskyttende laminat. Der opstår ikke ekstra volumen pga. de tæt omviklede etiketter, så ledningerne kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler.
E-WML 4 (13X6)R
-
Kabelomviklingsetiket
1199658
Kabelomviklingsetiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiameterområde: 2 ... 4 mm, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 7450, tekstfeltets højde: 6,4 mm, tekstfeltets bredde: 12,7 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til anvendelser indendørs og udendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Tæt og boblefri pasform på kablet takket være automatiseret vikling
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler