E-WML 14 (25X19)R - Kabelomviklingsetiket
1199679

Kabelomviklingsetiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiameterområde: 6,1 ... 14,2 mm, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2450, tekstfeltets højde: 19,1 mm, tekstfeltets bredde: 25,4 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Til anvendelser indendørs og udendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Tæt og boblefri pasform på kablet takket være automatiseret vikling
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler