Kabelbinder, standardversion, til en hurtig og sikker samling
Produktdetaljer
Produkttype
Kabelbinder
Trækstyrke GRP
700 N
Bredde
9 mm
Længde
780 mm
RoHS konform
ja
Farve
transparent
Materiale
PA 6.6
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materialeindhold
silikone- og halogenfri
Udvendig kabeldiameter
32 mm ... 233 mm
Trækstyrke
700 N
Omgivelser
Optimal omgivelsestemperatur (lagring/transport)
23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 har udprægede hygroskopiske egenskaber. Svarende til omgivelsesluftfugtigheden optager det vand eller afgiver det. Ved 2-3 % vandindhold er egenskaberne optimale. I emballagen, som er tilpasset specielt til artiklen, bibeholdes det optimale fugtighedsniveau.For at bevare de optimale egenskaber skal følgende punkter overholdes ved opbevaring: Opbevaring i lukket originalemballage, kortvarig forarbejdning af artiklen efter emballageåbning, undgåelse af direkte sollys, undgåelse af direkte varmetilførsel.
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montage)
-10 °C ... 60 °C
Bestandighed over for UV-stråling
nej
Korttidstemperatur
110 °C
Anbefalede lagerbetingelser
23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales.