UISLKG 16 - Installationsjordklemme
0443052

tværsnit
tilslutningstype

Installationsjordklemme, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 25 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M4, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Standard-jordklemmerne USLKG 1,5 N til USLKG 16N kan anvendes i forbindelse med nullederskinnen