IL PN BK-PAC - Buskobler
2403696

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Busterminal, PROFINET, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Konformitet iht. PROFINET-specifikation V2.3
Understøtter PROFIsafe (fra firmware 1.10)
Understøtter PROFINET-systemredundans S2 (fra firmware-version 1.10)
PROFINET RT og IRT
Minimal cyklustid for PROFINET ved RT og IRT 250 µs
Automatisk registrering af overførselshastighed i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
Understøttelse af tre forgreningsklemmer som fjernbusstik (i alt 32 fjernbusdeltagere)
Webbaseret management