AXL F BK EIP XC - Buskobler
1167192

Forbereder til CRA’s krav

Axioline F, Busterminal, EtherNet/IP™, RJ45-bøsning, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Drejeomskifter til indstilling af IP-adressetildeling og andre funktioner
Egnet til firmwareopdatering
Løbetid i buskobler kan forringes (mod 0 µs)
Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Webbaseret management
Understøtter driften af Axioline Smart Elements
Understøtter passive smart-elementer (fra firmware-version 1.30)
Understøtter IOL-CONF (fra Firmware-version 1.30)
Understøtter Diag+
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort