Buskoppleren er beregnet til anvendelse i et EtherNet/IP™-netværk. Den udgør bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet. Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden. Til integrering af Axioline F-stationen i programmeringssystemet fås en EDS-fil, der passer til. Denne fil kan downloades på følgende adresse: www.phoenixcontact.com/product/2702782
AXL F BK EIP EF
-
Buskobler
2702782
Axioline F, Busterminal, EtherNet/IP™, RJ45-bøsning, udvidet funktion, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig (bemærk temperatur-derating) |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Understøttede protokoller | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (halv eller fuld duplex (automatisk registrering, valgfri manuel indstilling)) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Axioline F lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Service | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB type C (fra HW 01) |
| Mikro-USB type B (HW 00) | |
| Systemgrænser | |
| Antal procesdata (Indgangsdata) | maks. 504 Byte |
| Antal procesdata (Udgangsdata) | maks. 504 Byte |
| Antal understøttede deltagere | maks. 63 (pr. station) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 1484 Byte |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Konstruktion | blokmodulær |
| Monteringsposition | vilkårlig (bemærk temperatur-derating) |
| Leveringsomfang | inklusive basemodul og Axioline F stik |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| udvidet funktion | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4 W |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 583 mA (2,0 A ved UBus, UL = 24 V, HW 00) |
| maks. 670 mA (2,5 A ved UBus, UL = 24 V, fra HW 01) | |
| Strømforbrug | typ. 105 mA (uden I/O-moduler, UL = 24 V, HW 00) |
| typ. 85 mA (uden I/O-modul, UL = 24 V, fra HW 01) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; elektronisk |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; elektronisk | |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | maks. 2 A (HW 00) |
| maks. 2,5 A (fra HW 01) | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1/Ethernet-grænseflade 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1/24 V-forsyning af logikspænding (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 2/24 V-forsyning af logikspænding (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1/funktionsjord | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 2/funktionsjord | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning af logikspænding (UL)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Axioline F-stik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Indbygningsmåde: vægmontering på vandret bæreskinne) |
| -25 °C ... 55 °C (Indbygningsmåde: vilkårlig) | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2702782 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI21D |
| Produktnøgle | DRI21D |
| GTIN | 4055626320533 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 210,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 222,7 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7b3f465e-3811-4266-aaf8-b6f6a64ea7c3 |
Kompatible produkter
-
AXL F BS BK - Bustilslutningsstik 2701422
-
AXL F BS CAP - Beskyttelseskappe 2702275
-
AXL CN S/UL - Stik 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45-stik 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45-stik 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Crimptang 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Patchkabel 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Patchkabel 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Patchkabel 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - Patchkabel 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - Patchkabel 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - Patchkabel 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - Patchkabel 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - Patchkabel 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - Patchkabel 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Mærkestrimmel flad 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
EMT (35X18,7)R - Mærkeskilt 0801831
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Forbindelseskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Forbindelseskabel 1021809
Dine fordele
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Drejeomskifter til indstilling af IP-adressetildeling og andre funktioner
Egnet til firmwareopdatering
Løbetid i buskobler kan forringes (mod 0 µs)
Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Webbaseret management
Understøtter driften af Axioline Smart Elements
Understøtter passive smart-elementer (fra firmware-version 1.30)
Understøtter IOL-CONF (fra Firmware-version 1.30)
Understøtter Diag+
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre