LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - Lysstyreenhed
1274016

Forbereder til CRA’s krav

Lysstyringsenhed til styring af LED-drivere, indgangsspænding 110 V ... 277 V, 2 relæudgange, belastningsstrøm 8 A, der kan styres op til 8 LED-drivere, 10 V analoggrænseflade, DALI-grænseflade, måling af belastningsstrømme

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Enkel integration i eksisterende lysarmaturer
Failsafe-adfærd ved fejlbehæftet kommunikation (frit indstillelige erstatningsværdier)
Der kan tilsluttes op til 8 DALI-ballaster iht. IEC 62386
2 relæudgange med softstart-funktion til reduktion af indkoblingsstrømmen for LED-driverne