STN 35
-
N-skilleklemme
3038299
N-skilleklemme, Monteringsvejledning:
For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 125 A, Fjederkrafttilslutning, 1. etagetilslutning højre, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: blå
Produktdetaljer
| Generelt | Monteringsvejledning: For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm. |
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Tilspændingsmoment skillestykke | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1. etagetilslutning højre | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 25 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 14 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 14 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Mærkestrøm | 125 A |
| Maks. belastningsstrøm | 125 A (ved 35 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 16 mm |
| Farve | blå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 | |
| Skruestørrelse | M5 |
| Varenummer | 3038299 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2152 |
| Produktnøgle | BE2152 |
| GTIN | 4017918899790 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 86,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 81,1 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | RO |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
AP-NLS - Afdækningsprofil 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruetrækker 1206612
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
ZBF 8 CUS - Mærkestrimmel flad 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808804
-
UC-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829672
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
AKG 16 BU - Tilslutningsklemme 0423014
-
AKG 35 BU - Tilslutningsklemme 0424013
-
IAK 16 - Forgreningsklemme 2715982
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre