STI 10
-
Installationsklemme
3038215
Installationsklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 57 A, Fjederkrafttilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,82 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 10 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 18 mm |
| Prøvedorn | A6 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærketværsnit | 10 mm² |
| Mærkestrøm | 57 A |
| Maks. belastningsstrøm | 57 A (ved 16 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 10 mm |
| Endepladebredde | 2 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Ældning | |
| Temperaturcykluser | 192 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Chokudøvelse | |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3038215 |
| Pakningsenhed | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2151 |
| Produktnøgle | BE2151 |
| GTIN | 4017918899714 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 27,22 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27,22 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | RO |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 5-10 - Indlægsbro 3005948
-
FBS 5-10 BU - Indlægsbro 1040620
-
FBS 2-10 GY - Indlægsbro 1103721
-
D-STI 10/16 - Endeplade 3038309
-
PS-4/E - Prøvestik 3036709
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruetrækker 1204520
-
WST 10/35 - Advarselsafdækning 3030006
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AP-NLS N - Afdækningsprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
Dine fordele
Kompatibel med alle installationsklemmer fra Phoenix Contact
Hvert klemmested kan mærkes entydigt og kan nemt ses ved alle indbygningspositioner
Kompakt konstruktion tilpasset installationsfordelere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre