cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 12 | 22 - 12 | |
EAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECExKIWA14.0005UUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 12 | ||
ATEX
Godkendelses-ID: KIWA14ATEX0011U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 32 A | 0,5 - 4 | ||
| Kun stive ledere | 41 A | 0,5 - 6 | ||