FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Ethernet switch med redundansmulighed, glaslysleder-backbone, uplinks: 2 porte 10/100BASE-FX, fuld duplex SC-stik, downlinks: 5 porte 10/100Base-T(X), RJ45 bøsninger, integreret webserverfunktion, integreret management-agent, bæreskinnemontering
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 110 mm |
| Højde | 131 mm |
| Dybde | 111 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | 7 porte, heraf 5 porte 10/100Base-T(X) autonegotiation |
| Overførselshastighed | 10/100 Bit/s |
| Transmissionslængde | 111 mm |
| Antal kanaler | 5 |
| Ethernet (uplinks) | |
| Tilslutningstype | 2-Ports 100Base-FX (multimode-glaslysleder), tilslutningsteknik: fuld duplex SC-stik |
| Antal kanaler | 2 |
| Andre grænseflader | |
| Tilslutningstype | Standby-tilslutning over RJ45 og crossover-kabel, seriel grænseflade over 6-polet RJ11 bøsning |
| Produkttype | Switch |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 prioritetsklasser og basisfiltrering i henhold til IEEE 802.1 D, TCP/IP-protokol, BootP- og TFTP-egnet, Connection Mirroring |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: UL1 og UL2 (redundant forsyningsspænding), STANDBY, RM (redundans-manager) link- og receive-LED pr. port |
| Understøttede browsere | Netscape Communicator fra version 4.5 eller Internet Explorer fra version 4.01, Plugin "Java Runtime Environment" version 1.2 kræves |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 prioritetsklasser og basisfiltrering i henhold til IEEE 802.1 D, TCP/IP-protokol, BootP- og TFTP-egnet, Connection Mirroring |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,6 W |
| Overførselsmedium | Lysleder |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Redundant over COMBICON; maks. ledertværsnit 2,5 mm²) |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 800 mA (til US) |
| Tilslutningstype | RJ45, skærmet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-4-2 (ESD) Klasse 3; Air discharge 8 kV, Contact discharge 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) ved 10 V/m ingen funktionsreducering) | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A, ingen ødelæggelse, ingen blivende fejlfunktion | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, ingen ødelæggelse, ingen blivende fejlfunktion | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsbundne forstyrrelser) Kriterium A, ved 10 V ingen funktionsreducering | |
| EN 55022 (støjfeltstyrke) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 50081-2 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 prioritetsklasser og basisfiltrering i henhold til IEEE 802.1 D, TCP/IP-protokol, BootP- og TFTP-egnet, Connection Mirroring |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Netscape Communicator fra version 4.5 eller Internet Explorer fra version 4.01, Plugin "Java Runtime Environment" version 1.2 kræves |
| Statusvisning | LED'er: UL1 og UL2 (redundant forsyningsspænding), STANDBY, RM (redundans-manager) link- og receive-LED pr. port |
| Varenummer | 2831086 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,231 kg |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,231 kg |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre