FL SWITCH 1108T - Industrial Ethernet Switch
1085088

Forbereder til CRA’s krav

Ethernet-switch, bredt temperaturområde, otte RJ45-porte med 10/100/1000 Mbit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS

Produktdetaljer









Dine fordele

Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
RJ45-porte understøtter en overførselshastighed på 10/100/1000 MBit/s
QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Understøttelse af Jumbo Frames (Frame-størrelse op til 9216 Byte/Frame)