Ethernet switch med 8 porte til bygningsinstallation i REG-format. 4 RJ45-porte hver over og under berøringsbeskyttelsesafdækningen.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 5 °C ... 50 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 32 V DC, REG-konstruktion i henhold til DIN 43880, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 108 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Information til målangivelserne | 6 delingsenhed |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Support, telefonisk og på stedet (betalingspligtig) |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | PC |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Antal grænseflader | 8 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | LNK/ACT |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Indgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Udgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 1432 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 615,6 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 163,3 År (SN 29500 Standard, temperatur: 50 °C, arbejdscyklus: 100 %) | |
| Særlige egenskaber | REG-konstruktion i henhold til DIN 43880 |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Signalforsinkelse | Store-and-Forward mode, 10/100 Mbit/s, afhænger af framestørrelse |
| Switch-funktioner | |
| Status- og diagnosevisninger | LEDs: US1, Link og Activity |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged switch |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4 W |
| Prøvespænding | 500 V DC |
| Prøvestrækning | Mellem Ethernet-portene 1500 V AC 1 min |
| 24 V-forsyning (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspænding (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| Strømforbrug maksimal | 0,45 A (ved Us = Min, datatransmission 1 Gbit/s, for AC og DC) |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | maks. 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetiske felter) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-3 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Statusvisning | LEDs: US1, Link og Activity |
| Varenummer | 1473643 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN412 |
| Produktnøgle | DNN412 |
| GTIN | 4063151884093 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 275 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 196 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Strømforsyning 1088495
Dine fordele
REG-konstruktion i henhold til DIN 43880
Autonegotiation
Autocrossing
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre