Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element registrerer signaler fra gængse termoelementer i industrielle omgivelser. Dette Smart Element understøtter forskellige typer termoelementer iht. DIN EN 60584-1 og DIN 46710 samt lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV. Pt 100-indgangen kan bruges som sensorindgang eller som ekstern referenceføler.
AXL SE UTH4 EF
-
Temperaturmodul
1182068
Axioline Smart Elements, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 4 (Indgange til termoelementer eller lineær spænding), tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), Ekstern referenceføler (kan også anvendes som ekstra Pt-100-sensorindgang): 1, tilslutningsteknik: 4-leder, kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Højde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Stikmontage (Smart Element-tilslutning) |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Smart Element Interface | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
| Starttid indtil driftsberedskab | < 500 ms |
| Programmeringsdata | |
| Procesdatakanal | 80 Bit |
| Indgangsadresserum | 10 Byte |
| Udgangsadresserum | 10 Byte |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 21 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 6 Byte |
| Analog: | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Beskivelse af indgangen | Indgange til termofølere eller lineær spænding |
| Antal indgange | 4 (Indgange til termoelementer eller lineær spænding) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet, snoet parvist) |
| Anvendelige sensortyper (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, mV-indgang |
| Tolerance, relativ | typ. 0,01 % (Termoelement type K, NiCr-Ni) |
| Se tabeller mht. toleranceangivelser | |
| Tolerance, absolut | typ. ± 0,27 K (Termoføler type K, plus tolerance af referenceføler) |
| Se tabeller mht. toleranceangivelser | |
| Måleværdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Indgangsfiltertid | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (kan indstilles) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Transientbeskyttelse | |
| Analog: | |
| Betegnelse indgang | Ekstern referenceføler (kan også anvendes som ekstra Pt-100-sensorindgang) |
| Antal indgange | 1 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 4-leder |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt 100 |
| Indgangsfiltertid | 120 ms |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,75 W |
| Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
| Potentialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (via Card-Edge-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 28 mA |
| typ. 22 mA | |
| Strømforbrug | min. 16 mA (uden tilsluttet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Sikring | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Forsyning logik / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyning logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Periferi |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Periferi | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1182068 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRIB43 |
| Produktnøgle | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 40,75 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 38,05 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,962 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Mærkeskilte til klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - Termospændingsklemmer 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Termospændingsklemmer 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Termospændingsklemmer 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Termospændingsklemmer 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Termospændingsklemmer 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Termospændingsklemmer 3100101
Dine fordele
4 analoge indgangskanaler til tilslutning af termofølere eller lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Det er muligt at tilslutte en Pt 100-sensor i 4-lederteknik som ekstern referenceføler eller ekstra RTD-målekanal
Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
Gemt modultypeskilt
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre