Nitte-sætteværktøj, til bearbejdning af kunststof-ekspansionsnitten RVT‑PA 4
Universalværktøj
Det universelle værktøj i UNIFOX-produktfamilien inkluderer værktøjer til forskellige applikationer: Fra universalværktøjer, som forener flere funktioner, over kabelbindertænger til fortrådningskanalklippere - vi kan levere til en bred vifte af applikationer.
Skruetang, med hurtigindstilling, til nøglevidde 10 mm ... 36 mm, størrelse: 260 mm
Skillestiktang, letter udtrækningen af skillestik i en kompakt klemrække (ved enkeltanordning)
Hultang, til kontrolmærker og lignende med 2 mm runddorn, gabdybde 30 mm
Nitte-sætteværktøj, til bearbejdning af kunststof-ekspansionsnitten RVT‑PA 6
Demonteringsværktøj, til drejede CK-4,0-... kontakter
Kabelbindertang, til kunststofkabelbindere med 2,2 - 4,8 mm bredde, materialetykkelse op til 1,6 mm
Spidstang med skær, takket gribeflade, VDE 1000 V AC/1500 V DC testet
Vandpumpetang, med indstukket led, dobbeltfortandede gribeflader, efter VDE ISO 8976
Kombitang,165 mm, fortandet gribeflade, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-testet
Dine fordele
- Lang levetid takket være ekstra hærdede og effektive gribe- og skæreområder
- Kraftbesparende takket være optimal kraftoverførsel fra grebet
- Skåner led og gør arbejdet mindre anstrengende takket være ergonomisk udformede greb
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
UNIFOX-MP multifunktionel tang
De er tængernes multitalenter. Takket være deres kombinerede funktioner er multifunktionstænger ideelle til en lang række anvendelser.
Vores multifunktionstænger UNIFOX-MP er ægte allroundere og kombinerer seks eller syv funktioner i bare én tang. Ud over at gribe, bøje og klippe ledninger kan du også bruge tangen til at afisolere kabler og krympe terminalrør. Begge multifunktionelle tænger er udstyret med et ergonomisk tokomponenthåndtag. Den kantede spids gør det nemt at gennembore og afgratte indbyggede stikdåser. Med UNIFOX-MP 6-1 kan du klippe kabler over uden besvær og uden at knuse dem. UNIFOX-MP 7-1 har til gengæld en bidetang til skæring af fine og mellemhårde ledere samt pianotråd. Tangen har også et krympeområde til isolerede ringkabelsko.
UNIFOX-WRENCH tangnøgle
Tangnøglen kombinerer funktionerne af en tang og en skruenøgle i ét værktøj. Den er perfekt til at gribe, holde, bøje og dreje møtrikker og bolte.
Vores UNIFOX-WRENCH tangnøgler fås i tre forskellige størrelser. Takket være den trinløse trykknapjustering kan tangnøglen hurtigt tilpasses til forskellige nøglebredder. Den viste skala gør det også nemt at forudindstille den nødvendige nøglebredde. De parallelt justerbare, glatte gribekæber på tangnøglen forhindrer skader på følsomme overflader, f.eks. ved arbejde med forkromede eller malede dele. Takket være gearingsforholdet >10:1 har tangnøglerne en høj klemkraft, der giver et sikkert greb.
Monterings-- og demonteringsværktøj
Monterings-- og demonteringsværktøj
Du finder det rigtige monterings-- og demonteringsværktøj til enhver crimpkontakt. Værktøjerne til på- eller afmontering af HEAVYCON-kontakter imponerer med deres mange forskellige anvendelsesmuligheder og lange levetid.
I tilfælde af bestykningsfejl eller ændringer i fortrådningen skal en kontakt, der allerede er i indgreb, fjernes igen. Brug vores demonteringsværktøjer til det.
Ved små ledertværsnit skal monteringsværktøj anvendes. Med dem presses crimpkontakten sikkert ind i kontaktindsatsen.
Faldbeskyttelsen, der er integreret i håndtaget, kan forskydes. Faldbeskyttelsen beskytter pålideligt værktøjernes pin-belægning ved transport og opbevaring.
Kombi-- og spidstænger
VDE-isolerede universaltænger
Vælg VDE-isolerede universaltænger fra Phoenix Contact til diverse anvendelser. Nyd godt af kombinerede funktioner.
Kombitænger
- Lige eller ergonomisk vinklet udformning
- Fjedertilbagetræk
- Fortandede gribeflader
- Integrerede skæreværktøjer
Spidstænger
- Lige og 45° vinklet gribespids
- Fortandet gribeflade og induktivt hærdet skær
Flad-, rund-- og vandpumpetænger
- Fortandet gribeflade
- Smedet og oliehærdet indsats
UNIFOX kabelbindertænger
Kabelbindertænger
Samling og fastgørelse af ledere og ledninger: Med UNIFOX kabelbindertænger fra Phoenix Contact håndteres kunststof-- og metalkabelbindere hurtigt og nemt.
Derudover:
- Spændekraften kan indstilles trinløst og vises via en skala i håndtagsområdet. Når spændekraften er nået, afklippes den overskydende rest automatisk.
- Ud over værktøj fås også kabelbindere i kunststof og metal.