VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Grunddel
2909628
Sokkel til universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder til applikationer med op til 240 V med to ledere og jordforbindelse, med fjernmeldekontakt
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Til montering i berøringsbeskyttet hus. Ved applikationer med UC > 500 V skal der tages højde for afstande til siden og afstande i tilslutningsområdet på mindst 5 mm mellem forskellige aktive dele inklusive jordede dele. |
| Produkttype | Grunddel |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC testklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN type | T1 / T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 2 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
| Antal porte | One |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
| Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftstrøm | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M5 |
| Tilspændingsmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 25 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Afisoleringslængde | 6 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 70,6 mm |
| Højde | 40,6 mm |
| Højdeenhed | 1 HE |
| Dybde | 71,7 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| grå (RAL 7042) | |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| PBT |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| N-PE | |
| Funktionsretning | L-N & L(N)-PE |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 480 V AC |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 160 A AC (gG) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspænding | 125 V AC |
| UL-tilslutningsdata | |
| Tilspændingsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 10 ... 2 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2909628 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | CL1151 |
| Produktnøgle | CL1151 |
| GTIN | 4055626370552 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 222,22 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 222,22 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Overspændingsafleder med to kanaler til montage på plade
Til montering vinkelret til stik
Grunddel med potientialfri fjernmeldekontakt
Rackmontering af 1U-panel-applikationer
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre