FL COM SERVER RS485
-
Grænsefladekonverter
2708740
Første generation FL COM SERVER RS-485, til konvertering af en seriel RS-485-grænseflade til Ethernet inkl. cd-rom med drivere, ekstrasoftware og brugerdokumentation (PDF)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Grænsefladekonverter |
| MTBF | 666 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 179 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) | |
| Funktioner | |
| Understøttede browsere | Netscape communicator fra version 4.5 eller Microsoft Internet Explorer fra version 4.01 |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Netscape communicator fra version 4.5 eller Microsoft Internet Explorer fra version 4.01 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) | |
| Strømforbrug typisk | maks. 100 mA |
| Funktion | |
| Management | Web Based Management, SNMP eller Factory Manager Software FL SWT |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: UL (logikspænding), AC (dataaktivitet RS-485), FD (fuld duplex), 100 (100 Base-T(X) drift), COL (kollision), link- og modtage-LED til Ethernet-port |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webserver | Ja |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-485-grænseflade, efter EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-leder | |
| Seriel overførselsrate | 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200, 187.500 bit/s, kan indstilles over Web Based Management |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kan tilkobles) |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Datastrømkontrol/protokoller | Automatisk // Modbus RTU/ASCII |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 118,6 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 50081-2 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2708740 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC321 |
| Produktnøgle | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 191,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 155,1 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre