GW PL ETH/UNI-BUS - HART-ethernet-multiplexer
2702233

Ethernet-hovedstation til modulær HART-gateway. Tilslutning af op til GW PL HART…-BUS-udvidelsesmoduler til kommunikationen med op til 40 HART-enheder. Understøtter Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM og Arcom.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Disponibel kommunikations-DTM bliver integreret i en FDT/DTM-container og muliggør remote-konfiguration af HART-enheder
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Uafhængig HART-styring pr. kanal garanterer hurtig opdateringshastighed
Overvågning af PV, SV, TV, QV HART-variabler med Modbus/TCP eller PROFINET
Overvågning af op til 14 HART-variabler med OPC UA
Understøtter Arcom mhp. enkel integration i Emerson AMS