GW PL ETH/BASIC-BUS - HART-ethernet-multiplexer
2702321

Ethernet-hovedstation til modulær HART-gateway. Tilslutning af op til GW PL HART…-BUS-udvidelsesmoduler til kommunikationen med op til 40 HART-enheder. Understøtter Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM og Arcom.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Uafhængig HART-styring pr. kanal garanterer hurtig opdateringshastighed
Disponibel kommunikations-DTM bliver integreret i en FDT/DTM-container og muliggør remote-konfiguration af HART-enheder
Overvågning af PV, SV, TV, QV HART-variabler med Modbus TCP
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Understøtter Arcom mhp. enkel integration i Emerson AMS