FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Frontadapter
2907381
VARIOFACE-frontadapter med skruetilslutning, til digitale 35 mm-komponenter for SIMATIC® S7-1500, 4x 8 eller 2x 8 kanaler kan tilsluttes.
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 50 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (Pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Totalstrøm pr. byte) | ≤ 3 A (ved forsyning på modulsiden) |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 12 A (Ved forsyning over frontadapteren) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Poltal | 14 |
| Deling | 2,54 mm |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 14 |
| Deling | 2,54 mm |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 29,8 mm |
| Højde | 130,4 mm |
| Dybde | 46 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 61131-2 |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2907381 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK231S |
| Produktnøgle | DK231S |
| GTIN | 4055626256511 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 108,77 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 108,77 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabler 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabler 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabler 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabler 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabler 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabler 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabler 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabler 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabler 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabler 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabler 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabler 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299013
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2299660
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre