EML (19X6,4)RL
-
Etiket
0816142
Etiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 10000
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatetiketter |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 10000 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 4 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer |
| Bredde | 19 mm |
| Længde | 6,4 mm |
| Tykkelse folie | 50 µm |
| Tykkelse lim | 20 µm |
| Lim | Acrylat |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Materiale | Polyester |
| Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået (ikke gyldig for 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN) |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Monteringstype | limning |
| Varenummer | 0816142 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BG2411 |
| Produktnøgle | BG2411 |
| GTIN | 4046356107907 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 350,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 350,5 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | BE |
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
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoprinter 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Termoprinter 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Termoprinter 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Termoprinter 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Termoprinter 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Termoprinter 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Termoprinter 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Farvebånd 0800687
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Farvebånd 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Farvebånd 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Farvebånd 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Farvebånd 5145384
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre