CCC-mærkningen på produktet findes kun på produkter, der er købt hos Phoenix Contact China.
TMC 72B 06A
-
Effektafbryder
1019935
Effektafbryder, 2-polet, anvendelse: Supplementary Protection (UL 1077), til overstrømsbeskyttelse op til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA. Supplementary Protection; OC; UG- EA, B, D., udløsekurve: B, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 6 A
Kendelinje
Nominel strøm
Poltal
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 140459TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: R 50531587CCC
Godkendelses-ID: 2024010307673885Kompatible produkter
Dine fordele
Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning