TMC 72B 01A - Effektafbryder
1019930

Effektafbryder, 2-polet, anvendelse: Supplementary Protection (UL 1077), til overstrømsbeskyttelse op til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA. Supplementary Protection; OC; UG- EA, B, D., udløsekurve: B, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 1 A

Produktdetaljer









Dine fordele

Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning