D L 2,8 64X 8 - Display
2203543

Grafik LCD-modul 2,8", 128 x 64 pixel, FSTN transflektiv / positiv 6:00, LED-backlight, interface: 8 bit, anvendelsestemperatur: -20 °C til 70 °C

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Grafik LCD-modul
Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse fra HCS-serien
Lang oppetid
Passende beskyttelsesrude og tætningsmateriale
Baggrundsbelysning, der kan slås til og fra
Gængs grænseflade til din elektronik

Ofte stillede spørgsmål


Findes der også andre skærme, f.eks. touch-skærme?

Ja, ekstra skærme er tilgængelige på forespørgsel.



Se FAQ