QUINT DC/DC-konvertere med højeste funktionalitet
DC/DC-konvertere kan ændre spændingsniveauet, opfriske spændingen i slutningen af lange ledninger eller sørge for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af isolation.
Med henblik på selektiv og økonomisk sikring af anlæg udløser QUINT POWER automatsikringer med seksdobbelt mærkestrøm magnetisk og dermed hurtigt. En høj grad af rådighedstid for anlægget sikres desuden gennem den præventive funktionsovervågning, som meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl.
QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO
-
DC/DC-konverter, beskyttende finish
2320568
Primærtaktet QUINT DC/DC-konverter til bæreskinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, beskyttende finish, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Udvidet indgangsspændingsområde i drift | 14 V DC ... 18 V DC (Derating) |
| Stort indgangsspændingsområde | nej |
| Indgangsspændingsområde DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (i løbende drift, under hensyntagen til Derating) | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 26 A |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 11 A2s |
| Buffertid ved netudfald | typ. 10 ms (24 V DC) |
| Strømforbrug | 28 A (24 V, IBOOST) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja, ≤ 30 V DC |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 40 A ... 50 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Virkningsgrad | > 92 % |
| Udgangskarakteristik | U/I |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 25 A (-25 °C ... 40 °C vedvarende, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (12 ms) |
| Magnetisk sikringsudløsning | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 35 V DC |
| Maksimal kapacitiv belastning | ubegrænset |
| Aktiv strømbegrænsning | ca. 29 A |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 20 mVSS |
| Udgangseffekt | 480 W |
| Koblingsspidser mærkebelastning | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | 2,2 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 39 W |
| Stigetid | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beskrivelse af udgangen | UOUT > 0,9 x UN: High-signal |
| Indkoblingsspændingsområde | 18 V DC ... 24 V DC |
| Indkoblingsstrøm maks. | < 20 mA (kortslutningssikker) |
| Signal: POWER BOOST, aktiv | |
| Beskrivelse af udgangen | IOUT < IN: High-signal |
| Indkoblingsspændingsområde | 18 V DC ... 24 V DC |
| Indkoblingsstrøm maks. | < 20 mA (kortslutningssikker) |
| Signal: UIN OK, aktiv | |
| Beskrivelse af udgangen | UIN > 19,2 V: High-Signal |
| Indkoblingsspændingsområde | 18 V DC ... 24 V DC |
| Indkoblingsstrøm maks. | ≤ 20 mA (kortslutningssikker) |
| Signal: DC-OK, potentialfri | |
| Beskrivelse af udgangen | Relæ |
| Udgangsspænding | ≤ 30 V AC/DC |
| Indkoblingsstrøm maks. | ≤ 100 mA |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 8 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 6 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 1,2 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 1,5 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 12 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| aktiv koblingsudgang | |
| Relækontakt | |
| Signaludgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Bemærkning til statusvisning | UOUT < 0,9 x UN: LED blinker |
| Farve | grøn |
| Bemærkning til statusvisning | LED blinker |
| Signaludgang: POWER BOOST, aktiv | |
| Statusvisning | LED "BOOST" gul / IOUT > IN : LED til |
| Farve | gul |
| Bemærkning til statusvisning | LED tændt |
| Signaludgang: UIN OK, aktiv | |
| Statusvisning | LED "UIN < 19,2 V" gul / UIN < 19,2 V DC: LED til |
| Farve | gul |
| Bemærkning til statusvisning | LED tændt |
| Signaludgang: DC-OK, potentialfri | |
| Bemærkning til statusvisning | UOUT > 0,9 x UN: Kontakt lukket |
| Kontakt lukket | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 1,5 kV (Typeafprøvning) |
| 1 kV (Stykafprøvning) | |
| 1 kV (Typeafprøvning) |
| Produkttype | DC/DC-konverter |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 554000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 82 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternativ montage | |
| Bredde | 122 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden af aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan monteres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt ovenfor 40 mm, vertikalt nedenfor 20 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | Ja |
| Husmateriale | Metal |
| Husprofil | Aluminium (AlMg3) |
| Udførelse af afdækningskappen | Stålplade forzinket, krom(VI)-fri |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, start ved -40 °C, typeprøvet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 100 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Baneapplikationer | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Skibsgodkendelse | DNV GL (EMC B) |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Konformitet/godkendelser | |
| ATEX | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| TÜV 13 ATEX 090645X | |
| IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| IECEx TUN 13.0024X | |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 2320568 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMDQ43 |
| Produktnøgle | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693639 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.014,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.700 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
-
-
QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Strømforsyning 2866802
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, beskyttende finish 2320186
-
UTA 107 - DIN-skinneadapter 2853983
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Montageadapter 2938206
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800845
Dine fordele
Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve POWER BOOST med op til 125 % vedvarende mærkestrøm
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Konstant spænding: Opfriskning af udgangsspænding også i slutningen af lange ledninger
Muliggør konvertering til forskellige spændingsniveauer
Elektrisk isolation: Til opbygning af uafhængige forsyningssystemer
Optimal beskyttelse med dyblakering til 100 % luftfugtighed
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre