VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Powerstik
1608074
Powerstik, kapslingsklasse: IP65, poltal: 5, materiale: Zinkstøbegods, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 18- 13, kabeludgang: lige, farve: sølv
Produktdetaljer
| Generelt | Dette produkt overholder direktivet PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling og kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Produkttype | Datastik |
| Konstruktion | MSTB |
| Poltal | 5 |
| Stikudformning | MSTB |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftspænding (II/2) | 630 V |
| Driftspænding (III/2) | 400 V |
| Driftsspænding (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
| Mærkestrøm | 16 A (ved 20 °C) |
| 16 A | |
| Mærkespænding UN | 24 V |
| Mærkestrøm IN | 16 A |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Signaltype/kategori | Universal |
| Farve | sølv |
| Materiale | Metal |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | NBR |
| Materiale pakning Kabelpakning | TPE |
| Materiale hus | Zinkstøbegods |
| Materiale husoverflade | forniklet |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Guld over nikkel |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Signaltype/kategori | Universal |
| Udvendig kabeldiameter | 9 mm ... 13 mm |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 10 mm |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≤ 100 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Varenummer | 1608074 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNOHA |
| Produktnøgle | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 96,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 96 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
Kompatible produkter
-
-
AI 2,5 -10 BU - Terminalrør 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Værktøj 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montageramme 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Montageramme 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Bøsningsindsats 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Stiftindsats 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Beskyttelseskappe 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Power-fordeler 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y-fordelerstik 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Powerkabel 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Powerstik 1421785
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre