Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-FP-BP - Frontplade
VS-SI-FP-BP
-
Frontplade
1656657
Frontplade
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Datafrontplade
Mål
Målskitse
Bredde
51 mm
Højde
12 mm
Længde
87,5 mm
Materialeangivelser
Materiale Hus
PBT
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1656657
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7ECX
Produktnøgle
AF7ECX
GTIN
4046356030021
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
19,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
18,4 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,552 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
VS-SI-BZ
-
Mærkeskilte
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0801494
UC-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0825499
Produkthjælp