Værd at vide
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
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-FP-2F - Datafrontplade
VS-SI-FP-2F
-
Datafrontplade
1658532
Datafrontplade, kunststof, med 2 Freenet-stikpladser
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Datafrontplade
Antal stikpladser
2
Mål
Målskitse
Bredde
51 mm
Højde
45 mm
Længde
87,5 mm
Materialeangivelser
Materiale Datafrontplade
PBT (Datafrontplade)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1658532
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7ECX
Produktnøgle
AF7ECX
GTIN
4046356162876
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
19,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
17,44 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45 bøsningsindsats
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
Lyslederkobling
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB-bøsningsindsats
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB-bøsningsindsats
1653867
VS-SI-BZ
-
Mærkeskilte
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0801494
UC-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0825499
Produkthjælp