PPC 4/8 - COMBI-kobling
3044408

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

COMBI-kobling, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter