IL IB BK
-
Buskobler
2863025
INTERBUS-buskobler, kobbertilslutning, 24 V DC, uden tilbehør
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 04 |
| ID-kode (hex) | 04 |
| Længdekode (hex) | 00 |
| Længdekode (dez) | 00 |
| Procesdatakanal | 0 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Registerlængde | 0 Bit |
| Potentialer: Busterminal-forsyning UBK; logikforsyningen UL (7,5 V) og analogforsyningen UANA (24 V) fremstilles af busterminal-forsyningen. | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 0,7 A |
| typ. 100 mA (uden tilsluttede Inline-I/O-klemmer) | |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 0,7 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-ankommende fjernbus/5 V-forsyning videreførende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V forsyning ankommende fjernbus/7,5 V logik-, 24 V analog-, 24 V buskoblerforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus/24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus/periferi (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus/logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V logik-, 24 V analog-, 24 V buskoblerforsyning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik (UBK, UL, UANA) / periferi (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V hoved-, 24 V segmentforsyning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS | |
| Antal kanaler | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-skærmstik |
| Poltal | 6 |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % (I området fra -25 °C ... +55 °C skal der træffes egenede foranstaltninger mod øget luftfugtighed (> 85 %)) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En let kondensering af kort varighed kan lejligehedsvist optræde på kabinettet, f. eks. hvis en klemme bringes fra et køretøj ind i et lukket rum) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2863025 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI111 |
| GTIN | 4017918906498 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 195,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 167,64 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre