IB IL BK-PLSET/CP - Stiksæt
IB IL BK-PLSET/CP
-
Stiksæt
2860374
Stiksæt, til Inline-busterminal, farvemarkeret
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Stiksæt
Tilslutningsdata
Inline-tilslutningsstik
Tilslutningstype
Fjederkrafttilslutning
Ledertværsnit stiv
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Ledertværsnit AWG
28 ... 16
Afisoleringslængde
8 mm
Varedata
Varenummer
2860374
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRI1Z1
Produktnøgle
DRI1Z1
GTIN
4017918822828
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
79,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
72,4 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602