Mekanisk afkoblet printkort
Robust aluminiumprofil med integreret DIN-skinne
Sidedele med integrerede endeholdere
Redundant systemtilslutning D-SUB-stiftdel, 37-polet (1:1 forbindelse)
Enkel eller redundant forsyning, diodeafkoblet, fejltilslutningsbeskyttet
Fejlmeddelelse ved udfald af energiforsyning eller sikringsfejl.
Relæudgang (sluttekontakt, potentialfri) og blinkende LED til fejlmelding
Underspændingsovervågning ved indgang ved < 18 V DC
Egnet til safe state off-applikationer
Leveringen omfatter ikke kabelsæt til signaltilslutning og skal bestilles separat.