NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Basisenhed
2701027
24 V DC Nanoline-basisenhed. Med 6 digitale indgangs- og 4 digitale PNP-udgangskanaler. I/O-kanaler kan tilføjes, og maksimalt 3 I/O-udvidelsesmoduler kan anvendes. Valgfrie kommunikationsmoduler muliggør netværks- eller seriel tilslutning. Valgfri betjeningsenhed med brugeroverflade. Programmering ved hjælp af nanoNavigator.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Basisenhed |
| Produktfamilie | Nanoline |
| Systemgrænser | |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | 3 |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | nanoNavigator 1 eller 2 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Forsyning af I/O- og kommunikationsmoduler) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tilslutning forsyning | Skruetilslutning |
| Strømforbrug maksimal | 250 mA |
| Strømforbrug typisk | 92 mA |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | Valgfrit modul |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antal indgange | 6 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | 5 mA DC (Til) |
| < 100 mA (Slukket) | |
| Reaktionstid, typisk | 60 µs (til) |
| 70 µs (OUT) | |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Beskrivelse af udgangen | PNP-udgange |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse. |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maks. udgangsstrøm pr. modul / klemme | 2 A |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 2 A |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA ((1,2H)) |
| Mærkebelastning lamper | 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W |
| Maksimal koblingsfrekvens ved ohmsk mærkebelastning | 100 Hz |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Betjeningsenhed | |
| Tilslutningstype | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Tilslutningstype | Slot 1 |
| USB | |
| Tilslutningstype | Slot 1 |
| Realtidsur | |
| Tilslutningstype | Slot 2 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 80,5 mm |
| Højde | 103,5 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Farve | hvid |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 90 % |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2701027 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRACAA |
| Produktnøgle | DRACAA |
| GTIN | 4046356325387 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 298,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 294,8 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
NLC-MOD-CAP - Afdækningskappe 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-udvidelsesmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-udvidelsesmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-udvidelsesmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-udvidelsesmodul 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Betjeningsterminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optionsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-modul 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Optionsmodul 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kabel 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel 2701247
Dine fordele
På basisenheden er digitale indgange, relæudgange samt analoge indgange, inklusive high-speed-tæller, integreret
En betjeningsenhed kan efter eget valg integreres i basisenheden eller decentralt installeres på en væg
Et intuitivt programmeringssprog til procesdiagrammer og kontaktskemaer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre