NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller
3240262

Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, C-profil

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Kabelklemmerne benyttes til trækaflastning
De halogenfrie kunststofdele er udformet, så lederne sidder godt fast, samtidig med at de beskyttes
Enkelte eller bundtede kabler med en diameter op til 64 mm udlægges på den måde enkelt og sikkert