UC-EMLP (60X30) RD
-
Kunststofskilt
0804433
Kunststofskilt, Ark, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 3, tekstfeltets højde: 30 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK printersystemet
UniCard-mærkningsfamilien UC-EMLP ... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbekraft
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske