EML-HA (...X...)R
-
Etiket til ru overflader
0803089
Etiket til ru overflader, Størrelse efter kundens ønske, maks. bredde: 100 mm, maks. højde: 350 mm, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 350 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
De selvklæbende apparatetiketter EML-HA ... er egnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styretavlekonstruktion
EML-HA har et særligt klæbemiddel med en meget høj klæbeevne. Det gør det muligt at fastklæbe på overflader, der er rå, har struktur og lav energi
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML-HA ... er UL-listede