EML (47X22)R
-
Etiket
0803907
Etiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 22 mm, tekstfeltets bredde: 47 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML ... er UL-listede
Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske