Robuste, effektive CCS- og AC-ladestikdåser

til elektriske entreprenørmaskiner og -køretøjer
Elektrisk gravemaskine oplades via CCS-grænseflade

Byer og lokale myndigheder efterspørger i stigende grad emissionsfrie byggepladser. Batteridrevne entreprenørmaskiner og -køretøjer er en af mulighederne. Brugen af elektriske køretøjer er også stigende inden for minedrift og tunnelbygning. Til opladning af disse elektriske køretøjer og elektriske entreprenørmaskiner tilbyder vi robuste og holdbare CCS-ladedåser til lynopladning med op til 700 kW og AC-ladestikdåser til natopladning med op til 22 kW som en opladningsgrænseflade for køretøjer.

Produktprogram Køretøjsinlets CHARX connect universal

Fordele for entreprenørmaskiner og -køretøjer

  • Bredt sortiment: GB/T-, AC- og CCS-ladedåser og i fremtiden NACS-køretøjsinlets. Kan vælges med konfektionerede ladninger eller egnet ladestyring til køretøjer (EVCC).
  • Ultrahurtig HPC-opladning midlertidigt med op til 700 kW (700 A/1.000 V) takket være DC-ledningstværsnit op til 120 mm²
  • Sikret mod overophedning takket være præcis temperaturmåling på DC-strømkontakterne med Pt 1000-sensorer
  • Vand-, støv- og smudstæt takket være høj kapslingsklasse IP6K7 og IP6K5, på forsiden desuden IP6K6K og IP6K9K
  • IATF 16949-certificeret kvalitet til bilindustrien – i overensstemmelse med IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 og SAE J1772
Elektrisk gravemaskine med CCS-ladedåse på byggeplads

Vand-, støv- og smudsafvisende Sikkert beskyttet takket være høj IP-kapslingsklasse

Ladestikdåsen har fuld IP6K7- og IP6K5-beskyttelse, testet i overensstemmelse med ISO 20653. Takket være den høje IP-kapslingsklasse er vores køretøjsinlets CHARX connect universal perfekt beskyttet mod indtrængen af støv, vand og snavs, selv i et udfordrende miljø som f.eks. en byggeplads.

Ladestikdåsens indstiksområde har også kapslingsklasserne IP6K6K og IP6K9K. Det betyder, at entreprenørmaskinen eller erhvervskøretøjet endda kan rengøres med en højtryks- eller dampstråle, når opladningsklappen er åben.

Elektrisk byggepladskøretøj med AC-ladestikdåse

Opladning natten over Batterivenlig opladning med AC-ladestikdåser

Vi tilbyder AC-køretøjsinlets af type 1, type 2 og GB/T samt fremover NACS i effektklasserne 32 A eller 80 A til batteribesparende, langsom opladning af et entreprenørkøretøj eller en entreprenørmaskine om natten.
Download alle detaljerede oplysninger om produktet samt CAD-data og tekniske data via følgende links:

Dynapac asfaltudlægger med CCS-ladedåse CHARX connect universal under opladning

Hurtig opladning i frokostpausen Lynopladning med HPC-kompatible CCS-ladestikdåser

Vi tilbyder køretøjsinlets med Combined Charging System (CCS) til opladning af erhvervskøretøjer og entreprenørmaskiner i frokostpausen på en byggeplads, i en tunnel eller i en mine. Disse har DC-ledningstværsnit på 30, 70, 95 eller 120 mm² og muliggør lynopladning på køretøjssiden i Boost Mode på 250, 500 og 700 kW (700 A / 1.000 V) samt kontinuerlige ladestrømme på 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. I vores produktprogram har vi CCS-ladedåser med forskellige ledningslængder. Andre længder er mulige på forespørgsel.

Takket være Pt 1000-sensorerne på begge DC-strømkontakter er der garanti for effektiv temperaturmåling, som pålideligt forhindrer overophedning.

Du kan downloade yderligere tekniske data og CAD via følgende links:

Individuelt konfektionerede CCS-ladedåser CHARX connect universal

Individuelt konfektionerde CCS-ladedåser Den installationsfærdige løsning til elektriske køretøjer

For første gang tilbyder vi CCS-ladedåserne type 2 CHARX connect universal med et konfektioneret kabelsæt. Du modtager de installationsfærdige inlets med standard tilslutningsstik fra en enkelt leverandør, hvilket reducerer din indkøbs- og installationstid samt de samlede omkostninger.

  • Tids- og omkostningsbesparelser takket være en installationsfærdig løsning
  • Ladeeffekt, tilslutningsledning og aktuatorspænding tilpasses dine behov
  • High Power Charging med op til 700 kW i Boost Mode
  • Sikker takket være præcis temperaturmåling og høj IP-kapsling
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949
CCS-ladedåser med ledningsudgang i siden

CCS-ladedåser med ledningsudgang i siden Til pladsbesparende og praktisk montering

CCS-ladedåser type 2 CHARX connect universal fås nu også med en kabeludgang på 90°. Det sparer værdifuld installationsplads i køretøjet. Kunder, der skifter til 90°-inlets, behøver ikke at foretage ændringer i karrosseriets form takket være identiske geometrier.

  • Over 50 % pladsbesparelse i installationsdybden sammenlignet med vores CCS-ladedåser med lige kabeludgang
  • Mere praktisk og overskuelig installation af ledningsnettet
  • Undgåelse af temperatur-hotspots på grund af større bøjningsradius
  • Nem udskiftning takket være identiske skruegeometrier på alle CCS-ladedåser
  • IP6K6K/IP6K9K-beskyttelse på forsiden modstår højtryks- og dampstrålerengøring

På lager fra 1. kvartal 2026

Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser

Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser Optimal beskyttelse til ekstreme forhold

Beskyttelseslågene giver IPX5-beskyttelse af kontaktområdet på vores CCS-ladedåser CHARX connect universal. Det betyder, at dine erhvervskøretøjer er ideelt udstyret til krævende miljøforhold. En valgfri annulleringsknap og statusvisning med LED kan tilføjes.

  • Sikker beskyttelse af alle signal- og effektkontakter mod vandstråler iht. IPX5
  • Smart betjening: AC-afdækningen åbnes automatisk, når DC-afdækningen åbnes
  • Ekstraudstyr: knap til annullering af opladning og visning af opladningsstatus med frit kontrollerbar RGB LED
  • Enkelt design-in takket være identiske skruegeometrier for CCS type 1 og CCS type 2
  • Kompatibel med vores ladestyring CHARX control vehicle

På lager fra 1. kvartal 2026

Ladestyring og køretøjsinlets i køretøjsarkitektur

Køretøjsladestyring til CCS-opladning EVCC til enhver type elkøretøjer

CHARX control vehicle muliggør DC-lynopladning via CCS-ladedåser. Styringen håndterer kommunikation på højt niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellem ladestationen og elkøretøjet og styrer ud over CCS-ladedåsen også LED-displayet, opladningsannulleringsknappen og HV-kontaktorerne.

  • Kan anvendes universelt til alle elkøretøjer med CCS-ladedåse
  • Hurtig opsætning takket være forparametrering til vores CCS-ladedåser
  • Vehicle-to-Grid-kompatibel til tovejsopladning i henhold til ISO 15118-20
  • Opfyldelse af høje sikkerhedsstandarder fra bilindustrien
  • Umiddelbart klar til brug takket være kort opstartstid for operativsystemet
Køretøjsladestyring CHARX control vehicle

Særlige egenskaber ved køretøjsladestyring Et overblik over EVCC's omfattende funktioner og egenskaber

  • DC-opladningskommunikation fra PLC til CAN i overensstemmelse med DIN 70121 og ISO 15118
  • AC-opladningskommunikation i forbindelse med VCU-kontrolleret OBC
  • Styring af følgende komponenter:
    • Ladestikdåse (CP, PP, PE, låseaktuator, temperatursensorer)
    • LED-statusvisning
    • Knap til annullering af opladning
    • 2 højspændingskontaktorer
  • Styring af et eksternt spændings- og strømsensorprintkort (Isabellenhütte IVT-S-sensor)
  • Kompatibel med CCS (NACS og GB/T under forberedelse)
  • E1-godkendelse til gadekøretøjer
  • Forkonditionering af busser i henhold til VDV 261
  • Kompatibel med tagmonterede strømaftagere (Schunk Smart Charging), i fremtiden også OppCharge-standard
  • Forberedt til cybersikkerhed i overensstemmelse med UNECE R155 og R156
  • Behandling af sikkerhedsfunktioner op til ISO 26262 ASIL B
  • Realtidsoperativsystem med starttider på 100 til 200 ms
  • Tilslutning af inlet via 18-polet cinch-stik
  • Tilslutning af ekstra komponenter via 30-polet cinch-stik
  • Mål (B x H x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referencer Eksempler på kunder, der med succes bruger vores CCS-ladedåser

Hevtec og Junttan – verdens første elektriske pæleboremaskine
Hevtec er en finsk ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig i udvikling, integration og intelligent styring af elektriske og hybride drivaggregater til mobile arbejdsmaskiner. De har udført elektrificeringen af verdens første elektriske pæleboremaskine fra Junttan, som bruger vores CCS-køretøjsinlet type 2.
Elektrisk gravemaskine med CCS-køretøjsinlet fra Phoenix Contact
Den schweiziske virksomhed SUNCAR har specialiseret sig i elektrificering af entreprenørmaskiner og erhvervskøretøjer og fremstiller også sine egne elektriske gravemaskiner. Sammen med den tyske producent af entreprenørmaskiner KTEG har SUNCAR blandt andet elektrificeret den elektriske KTEG ZE135-gravemaskine. Vores HPC-kompatible CCS-ladedåse bruges som opladningsgrænseflade.
Normet SmartDrive-minedriftskøretøj med logo
Den globale teknologivirksomhed Normet, der har hovedkvarter i Finland, fremstiller innovative batteridrevne elbiler til tunnelbygning, underjordisk minedrift og åben grubedrift, der er udstyret med vores CCS-ladedåser til ultrahurtig opladning.
Rengøringskøretøj med køretøjsinlet fra Bucher Municipal
Bucher Municipal er en førende leverandør af innovative og bæredygtige køretøjer og udstyr til rengørings- og rydningsarbejde på offentlige og private veje. Allerede i 2016 lancerede Bucher Municipal verdens første fuldt elektriske kompakte fejemaskine. Bucher Municipal dækker de internationale opladningsstandarder med køretøjsinlets fra Phoenix Contact.
Elbil fra Flux Mobility med CCS-opladningsgrænseflade
Den schweiziske virksomhed Flux Mobility udvikler lette erhvervskøretøjer af høj kvalitet med innovative, emissionsfrie drivteknologier og elektrificerer specialkøretøjer. De brugte vores CCS ladestik og et fleksibelt platformskoncept, der muliggør direkte udskiftning af dieselbiler.
Eforce el-lastbil med CCS-ladedåser
Det schweiziske firma E-Force One AG blev grundlagt i 2012 og er en systemintegrator, der tilbyder individuelle løsninger og skræddersyede teknologier til elektrificering af lastbiler, skibe og andre mobile og stationære systemer. Virksomheden bruger vores CCS-ladedåser til elektrificering af el-lastbiler.
Elektrisk bus i Phoenix Contacts All Electric Society Park
Den schweiziske familieejede virksomhed HESS AG blev grundlagt i 1882 og fremstiller innovative elektriske busser til lokal transport. HESS bruger CCS-køretøjsinlets fra Phoenix Contact.

Emissionsfri byggeplads – et kundeeksempel

Din personlige kontakt

For alle spørgsmål vedrørende vores komponenter til elkøretøjer

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om vores ladestikdåser og vores køretøjsladestyringer og ser frem til dit opkald eller din e-mail.