Mekanisk bearbejdning Inden for styretavlekonstruktion er der som tidligere stadig manuelt arbejde med mekanisk bearbejdning. Men selv med disse manuelle opgaver kan du reducere gennemløbstider og omkostninger ved hjælp af effektivt designede arbejdstrin.

En medarbejder klipper en bæreskinne med en bæreskinneklipper på en arbejdsstation

Effektivt design af manuelle processer

Effektivt designede arbejdsstationer og arbejdsprocesser sikrer betydelige tids- og omkostningsbesparelser til manuelle opgaver som f.eks. mekanisk bearbejdning af bæreskinner og kabelkanaler. Samtidig minimerer de digitalt leverede produktionsdokumenter fra engineering-softwaren fejl og sikrer et overskueligt flow af alle ordrer. Derudover sikrer vores indbyrdes afstemte, skalerbare værktøjssortiment en optimeret ergonomi.

Dine fordele ved effektiv mekanisk bearbejdning i styretavlekonstruktionen

  • Reduktion af gennemløbstid og omkostninger gennem effektivt designet og digitalt understøttet arbejdsforløb
  • Alle produktionsdokumenter er til enhver tid tilgængelige takket være digital datalevering direkte fra engineering-softwaren
  • Hurtige, rene og sikre arbejdsprocesser takket være spån- og gratfrit arbejde med skæreværktøjer til bæreskinner og kabelkanaler
Modulære arbejdspladssystemer fra clipx BASIC line

Modulære arbejdspladssystemer Til effektive processer inden for styretavlekonstruktion

Med arbejdspladssystemerne clipx BASIC line kan du nemt skabe din egen skræddersyede arbejdsstation til effektivt og ergonomisk arbejde. Takket være deres skalerbarhed kan vores tilbehør integreres i eksisterende arbejdsstationer eller kombineres med vores ergonomiske basisarbejdsstationer. Det gør det muligt at skræddersy arbejdsstationer, så de passer til dine behov. Takket være det modulære system kan arbejdspladssystemerne til enhver tid tilpasses fleksibelt til specifikke krav eller udvides med f.eks. software.

Arbejdspladssystem til mekanisk bearbejdning

Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til mekanisk bearbejdning
Arbejdspladssystem med skinnesakse til mekanisk bearbejdning
Person skærer DIN-skinner ved arbejdspladssystemet til mekanisk bearbejdning
Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til mekanisk bearbejdning

Basisarbejdsstationen er udstyret med en holder, f.eks. til fastgørelse af et clipboard eller en skærm, som kan placeres fleksibelt i højden. Den har også en udtræksskuffe under bordpladen. Den nederste sektion giver plads til opbevaring af en række forskellige DIN-skinner eller fortrådningskanaler op til en længde på 2 meter. De eksisterende holdere på rammen sikrer stabilitet. Der er også en yderligere opbevaringsflade i den øverste del af arbejdsstationen.

Til produktet
Arbejdspladssystem med skinnesakse til mekanisk bearbejdning

Kombinér basisarbejdsstationen hurtigt og nemt med passende tilbehør og værktøjer. Med vores profil- og skinneskærere kan du skære standardbæreskinner og fortrådningskanaler ikke bare hurtigt og præcist, men også spån- og gratfrit. Den optimale vippearmsoverførsel sørger her for komfortabel brug. En drikkevareholder, som du bare kan sætte på stellet, holder din arbejdsplads ryddelig og organiseret. Det giver dig, med kun en lille indsats, en optimeret og ren arbejdsstation til manuel mekanisk bearbejdning

Til produktlisten
Person skærer DIN-skinner ved arbejdspladssystemet til mekanisk bearbejdning

Opnå større effektivitet i den mekaniske bearbejdning med udvidelsen af arbejdspladssystemet. Alle produktionsdokumenter og ordrer kan til enhver tid kaldes frem via skærmen. Den digitale levering af data hjælper med at reducere fejl og forkorte gennemløbstiden. Brug af vores nulskæringsblok til manuel skæring af perforerede DIN-skinner sparer endnu mere tid. Nulskæringsblokken muliggør hurtige og reproducerbare nulskæringer med kun én indstilling og uden tidskrævende, gentagne målinger. Med vores termoprinter THERMOMARK ROLL 2.0 kan du etikettere de bearbejdede DIN-skinner og fortrådningskanaler direkte på arbejdspladsen. Det betyder, at afsluttede ordrer kan tildeles tydeligt på trods af ordreafvigelser.

Til produktlisten
Bæreskinneklipper og monitor med assistent-software på et arbejdsbord

Effektiv produktion med assistentsoftware

Generér automatisk dine digitale produktionsdokumenter ud fra de data, der er oprettet under engineering. Ved at bruge vores assistent-software opnår du betydelige gevinster på effektiviteten: Programmet udvælger de nødvendige data fra din ECAD-planlægning og præsenterer dem overskueligt. Derudover guider softwaren dig trin for trin gennem behandlingsproceduren og reducerer dermed fejlkilder og søgetider sammenlignet med implementering med almindelige papirdokumenter.

Vores ergonomiske håndværktøj og effektive værktøjsautomater sørger for processikkerhed i din produktion og aflaster dine medarbejdere.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Product Management Værktøj
Ekspert i værktøj og automater: Jens Frischemeier
Løsninger til mere effektivitet
Bestykning

Find ud af, hvordan du effektivt bestykker bæreskinner i din styretavlekonstruktion på trods af stor komponentdiversitet og projektvariation. Det reducerer gennemløbstiden og fejlraten betydeligt.

Mere om bestykning
Rækkeklemme klikkes på en bæreskinne ved en bestykningsarbejdsstation